Buffermodule beveiligen stroomsystemen | Murrelektronik

Buffermodule

Garantie voor hoge beschikbaarheid van de installatie

Betrouwbaar, intelligent en economisch

Schommelingen in de netspanning kunnen vervelend uitpakken als ze processen onderbreken of machines doen stilstaan, waardoor een reset nodig is. In het ergste geval leidt dit tot dataverlies of ontstaan er defecten aan machines. De buffermodules van Murrelektronik zorgen voor een continue stroonvoorziening. Ze overbruggen de periode van spanningsonderbreking of maken een gecontroleerde shut-down van machines mogelijk door een aangesloten IPC.

Levenslang onderhoudsvrij

  • Buffertijd tot 38 seconden, bij volledige belasting
  • Meldcontacten informeren over de actuele toestand van de module
  • Hoogste beschikbaarheid van het systeem
  • Zeer kleine inbouwbreedte
  • Groot temperatuurbereik van - 40 tot + 60°C
  • Led-aanduiding direct op de module
  • cULus-geregistreerd
  • Varianten in 3, 10, 20 en 40 A
Gecontroleerde uitschakeling
Ultra condensatoren
Murrelektronik pictogram - gecontroleerd afsluiten
Voorkom schade aan industriële PC's

Een gecontroleerde uitschakeling van industriële PC's is noodzakelijk om dataverlies en schade aan besturingen, PC's en machines te voorkomen. De benodigde software is beschikbaar in de online shop.

Murrelektronik pictogram - condensatoren
Onderhoudsvrij gedurende de levensduur

Ultra condensatoren zorgen ervoor dat de buffer module kostenefficiënt is. Ze zijn onderhoudsvrij gedurende de levensduur. Het dure onderhoud, namelijk het vervangen van de batterijen, wordt verleden tijd.

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Hallo
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...