Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
 
 
 
 
 
Met netvoedingen uit de Eco-Rail-2 serie kunnen bedrijven in de machine- en schakelkastbouw hun verbruikers flexibel en economisch van spanning voorzien. Ze bieden basisfunctionaliteit en helpen de totale kosten te bewaken
In alle mogelijke varianten
De Eco-Rail-2 serie biedt met 5 netvoedingen variërend van 1,3 tot 20 A een ruime keus. De uitgangsspanning kan ingesteld worden van 23 tot 28 V, zodat de verbruiker - ongeacht de kabellengte - de benodigde spanning kan leveren. Door de voedingen in serie te zetten kan een uitgangsspanning van 48V verkregen worden.