Netontstoorfilters voor storingsvrij gebruik | Murrelektronik

Netfilters

Minder storingen, meer zekerheid

Grotere veiligheid, betere beschikbaarheid

Netontstoorfilters zijn belangrijk onderdeel bij het storingsvrij houden van installaties en machines. Ze verminderen het aantal storingen en verhogen juist de bestendigheid tegen interne en externe storingen. Murrelektronik biedt een uitgebreid netfilterassortiment.

Opvallende producteigenschappen

  • Verkrijgbaar voor 1- en 3-fase netspanningen
  • Aanbevolen voor alle veldbussystemen
  • Overspanningsbeveiliging met controle
  • DIN-railmontage of schroefmontage
  • Eenvoudige installatie
Dezelfde behuizing
Push-in verbindingen
Onmiskenbaar Emparro

De Emparro productlijn heeft dezelfde behuizing. Dit maakt project plannen makkelijker en bespaart ruimte in de kast.

Duidelijke tijdsbesparing

Veerklemmen zijn zo ontworpen dat aansluitkabels er makkelijk met de hand aan de voorkant in te steken zijn. De aansluiting is permanent en hoeft nooit te worden herbevestigd. Dit is een makkelijke manier om een veilige verbinding te maken terwijl de installatietijd wordt verkort.

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Hallo
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...