MASI20, het AS-interface-systeem | Murrelektronik

MASI20

Veel IO's in een kleine ruimte

Installatie oplossingen van MASI, het AS-interface-systeem van Murrelektronik, legt een eenvoudige en voordelige verbinding tussen IO-signalen en het bovenliggende besturingssysteem. MASI maakt flexibele installatieconcepten voor schakelkast en veld mogelijk, zonder vast te zitten aan starre topologieën.

MASI20 van Murrelektronik is een heel compacte schakelkastmodule met een innovatief design en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Ruimtebesparende bouw

  • Bijzonder compact - bespaart ruimte in de schakelkast
  • Geringe bouwhoogte - voor decentrale klemkasten
  • Praktische indeling met gecodeerde push-in-klemmen aan de voorkant - eenvoudig aan te sluiten en ruimtebesparend
  • Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
  • Passief veilig tot PL d (EN ISO 13849-1) - bij varianten met halfgeleider-uitgang in verbinding met bijvoorbeeld het MIRO SAFE-relais van Murrelektronik
  • AS-interface en AUX-power intern verbonden - geen onderbreking als enkele modules tijdelijk worden uitgebouwd
  • Eenduidige I/O-diagnose - met verlicht display
  • Bouwbreedte van slechts 19 millimeter voor alle 28 aansluitpunten
  • Relais-uitgangsmodule met 2 A uitgang voor 250 V AC of 30 V DC
  • Halfgeleider-uitgangsmodule met 2 A uitgang voor 30 V DC
  • Gecodeerde, gelabelde klemmen voor foutloze montage
  • Kortsluitingsvrije uitgangen en sensoren
  • Geen aanvullende kortsluitings- en kabelbescherming nodig

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Hallo
Newsletter
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...