Efficiënte installaties met IO-link | Murrelektronik

januari 7, 2020

Efficiënte installaties met IO-link

IO-Link is het antwoord voor efficiëntere, flexibelere en rendabelere machines. In moderne machines en installaties wordt tijdens het productieproces veel gegevens verzameld. De integratie van IO-Link apparaten vereenvoudigt het verzamelen en verwerken van gegevens en zorgt voor transparantie, van het niveau van de sensor-actor tot aan de cloud. Vier voordelen belicht:

Verkort de inbedrijfname 

De configuratiegegevens voor slimme sensoren of actuatoren komen direct van het besturingssysteem en hoeven niet handmatig te worden geconfigureerd.

Verlaagt de kosten

IO-Link communicatie vereist geen dure afgeschermde kabels. In plaats daarvan kunnen de standaard M12- of M8-connectoren worden gebruikt. 

Verhoogt de productiviteit

Wanneer een component moet worden vervangen, kan de configuratie direct naar het nieuwe component worden overgezet omdat dit in de master is opgeslagen. Dit maakt vervanging sneller en eenvoudiger, terwijl de stilstandtijd minder wordt. 

Een revolutie in onderhoud

Servicemonteurs krijgen inzicht in de toepassingsprocessen en condities. Reparaties kunnen worden ingepland en onderhoudsroutines kunnen, ook op afstand, worden vastgesteld voordat er een volledige storing optreedt.

Producten uitgelicht: 

  • Decentrale IP67 voeding

Voordelen van de voeding direct naast de belasting:
•  Hoog rendement & minder energiekosten
•  IO-Link is ingebouwd
•  Uitbedraden kost minder tijd
•  Voor zware industriële toepassing
•  Beschermingsgraad IP67

Meer informatie >>

  • IO-link inductieve coupler

De IO-Link inductieve coupler draagt contactloos energie en bi-directionele IO-Link communicatie over. 
•  Maakt korte schakeltijden mogelijk
•  Geen mechanische slijtage
•  Korte schakeltijden, snelle restart
•  Verhoogt de beschikbaarheid van de installatie

Meer informatie >>

 

Wil je meer informatie? Vraag vrijblijvend een gesprek aan via 085-22 20282 of sales@murrelektronik.nl 

Terug

Het laatste nieuws

Nieuw: veelzijdige IO-Link signaalzuil

De Modlight®60 Pro-RGB IO-Link signaalzuil van Murrelektronik is een veelzijdige, aanpasbare en kosteneffectieve oplossing voor toepassingen die vragen om duidelijke, betrouwbare…

Leer meer

Welke switch kies jij?

In een wereld waar de digitale transformatie in volle gang is, staan betrouwbare netwerken centraal. Elke keuze telt – vooral als het gaat om het selecteren van de juiste…

Leer meer

Alles uit de kast met Murrelektronik

Murrelektronik verplaatst componenten uit de schakelkast naar het industriële veld. Daardoor zijn de installatieconcepten transparant, gebruiksvriendelijk en voordelig. Dat komt de…

Leer meer

Hallo
Nieuwsbrief
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...