Cube67 Safety | Murrelektronik

Cube67 Safety

Integreer veilige uitgangen in het Cube systeem

Hoogste veiligheidsnormen voor machines en toepassingen

Decentrale installatieconcepten van Murrelektronik maken het mogelijk om de hoogste veiligheidsnormen voor machines en toepassingen te bereiken.

Installeer veiligheidsuitgangen eenvoudig en betrouwbaar in machines en toepassingen met het Cube systeem. Wij hebben K3 uitbreidingsmodules in ons Cube systeem product portfolio die voldoen aan de veiligheidsniveaus PL d en SIL 2. Deze modules hebben een aparte voeding die is aangesloten op een veiligheidsschakelmodule en die de uitgangen van de voedingsspanning scheidt als dat nodig is.

Cube67 Safety modules en Safety relais

  • Veilige uitschakeling van 12 uitgangen per module

  • Twee veilige spanningspotentiëlen

Cube67 Safety modules en MVK-Safety veldbusmodules
Veilige uitgangen

Door de combinatie van het Cube systeem met Safety of de MVK Metal Safety veldbusmodule kun je  tot twaalf uitgangen instellen die via twee afzonderlijke spanningscircuits kunnen worden uitgeschakeld.

  • Cube modules worden geleverd met een actieve veilige voedingsspanning via MVK Safety ProfiSafe.

  • Geen noodzaak voor Safety relais of extra energievoorzieningen

  • Voeg extra veilige uitgangen toe door de spanningscircuits aan te sluiten

  • Voldoet aan de hoogste veiligheidsniveaus: PL e en SIL 3

Cube67 Safety-ventieleiland aansluiting
Drastisch gereduceerde installatietijd

Een ventieleiland aansluiting kan tot 16 veilige uitgangen in vier groepen voor de pneumatiek mogelijk maken. Hier kun je de installatietijd drastisch verkorten door gebruik te maken van een kabelmodule met een meerpolige connector.

  • Veilig afsluiten van de pneumatiek
  • Tot 16 veilige uitgangen op 4 spanningspotentiëlen
  • Lage installatiekosten door gebruik te maken van een kabelmodule met een meerpolige connector
Hallo
Newsletter
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...