MVK Metall Safety veldbusmodule | Murrelektronik

MVK Metall Safety

Veldbusmodule voor actieve veiligheid

Mens en machine optimaal beschermd

In de automatiseringsbranche is veiligheid van groot belang. Veldbusmodule MVK Metall Safety is een slimme oplossing voor actieve veiligheidstechniek. Zo maak je installaties volgens Safety Integrity Level 3 (IEC 61508 en IEC 62061) en Performance Level e (EN ISO 13849-1). MVK Metall Safety is er als ingangsmodule en daarnaast als combinatiemodule van in- en uitgangen.

Korte installatietijd, veel diagnose

  • Korte I/O-kabels naar actuatoren en sensoren
  • Stekkerbare aansluitingen
  • Voorkomt bedradingsfouten
  • Veel diagnosemogelijkheden
  • Geen fouten zoeken maar fouten vinden
  • Sterk door metalen behuizing en robuuste bouw
  • Uitstekend bestand tegen schokken en trillingen
Beschermingsgraad IP67
Diagnose
Discrepantietijd
PROFINET/PROFIsafe
Robuust
Veilige adressen
Veiligheid met tegengestelde polariteit tussen kanalen
Visuele ondersteuning
Murrelektronik pictogram - ip-beschermingsgraad
Bestand tegen externe invloeden

De unit is stofdicht, bestand tegen invloeden van buitenaf en beschermt tegen tijdelijke onderdompeling, wat wil zeggen tot 30 minuten in water van 1 meter diep.

Murrelektronik diagnostiekpictogram
Begrijpelijke diagnostieke opties

Elk kanaal kan afzonderlijk worden gemonitord voor mogelijke fouten als overspanning, sensor kortsluiting of kabelbreuk. Wanneer er zich een fout voordoet, gaat een LED branden bij de desbetreffende poort. Bovendien wordt er bericht gestuurd naar de  controle.

Vertragingen compenseren

Als een input poort dubbelkanaals gebruikt wordt, kan dit tijdvertraging opleveren, bijvoorbeeld door verschillende sensoren. Deze vertragingen kunnen worden gecompenseerd door een instelbare discrepantietijd.

Murrelektronik pictogram - profinet profisafe
Een veilig veldbus protocol

PROFIsafe is een veiligheidsgerelateerde uitbreiding van het PROFINET veldbus protocol en het verstuurd safety gerelateerde data. Dit veldbus protocol is een standaard in industriële toepassingen. Dit betekent: je kan gebruik maken van de bestaande communicatie structuur, wat bedrading en installatietijd bespaart.

Volledig ingegoten behuizing met een beschermende coating

De zinken spuitgegoten behuizing heeft een speciale coating om het te beschermen tegen lastoepassingen. De module is bestand tegen lasvonken en heeft beschermingsgraad IP67.  De volledig vergoten behuizing maakt de module schokbestendig (vibratie 15 g, schok 60 g) en geschikt voor toepassing in ruwe industriële omgevingen.

ProfiNET veiligheid configuraties

Veiligheid gerelateerde componenten hebben hun eigen adres in een ProfiNET systeem. De MVK Metal Safety maakt het mogelijk om het adres in te stellen via drie makkelijk bereikbare draaischakelaars.

Fouten worden meteen gedetecteerd

MVK Metal Safety heeft voor iedere ingang een apart en parametreerbare testpuls. Onderlinge sluiting veroorzaakt door beknelde kabels of aardingsfouten worden meteen gedetecteerd.

Murrelektronik pictogram - visuele ondersteuning
Geel staat voor veiligheid

De gele contact drager, licht ring en etiketdrager laten je in een oogopslag zien dat de module een veiligheidsmodule is.

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Hallo
Nieuwsbrief
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...