Juni = webinar maand | Murrelektronik

juni 23, 2020

Juni = webinar maand

In de maand juni gaven onze engineers iedere dinsdag om 10 uur een webinar. De webinars zijn in het Nederlands en bestaan uit live demonstraties zodat je direct de toepassing in de praktijk ziet.

De webinar serie is afgelopen maar wel terug te kijken op Knowledgebase, ons kennisportaal. 

 

WEBINAR SERIE 

 

Dinsdag 9 juni - Decentrale automatiseringsoplossingen  

Spreker: Laurent van der Pluijm, Application Engineer

Wat is de invloed van de keuze van de bedrading en de elektrische componenten op de kosten van de machine?

Je kan geld besparen door het juiste installatie concept toe te passen. Door IO-modules te verplaatsen naar “het Veld” en de IO met voorgeconfectioneerde kabels aan te sluiten wordt een Plug & Play installatie gecreëerd.   Kijk op KnowledgeBase het webinar terug of download de presentatie. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinsdag 16 juni - Safety  in de machinebouw

Spreker: Laurent van der Pluijm, Application Engineer

Ideale bescherming voor mens en machine. Wat is Safety? Kies je voor een passieve of actieve Safety oplossing? En wat wordt de toekomst? Het webinar bestaat uit live demonstraties zodat je direct de toepassing in de praktijk ziet.  Kijk op KnowledgeBase het webinar terug of download de presentatie. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinsdag 23 juni - De voordelen van IO-Link 

Spreker: Laurent van der Pluijm, Application Engineer

Door middel van een live demonstratie bespreken wij hoe:
1.    De IO-Link componenten fysiek worden aangesloten.
2.    De hardware configuratie in de besturing wordt gemaakt.
3.    De procesdata wordt uitgelezen en aangestuurd.
4.    Parameter- en diagnosedata wordt ingesteld en uitgelezen via de besturing. 

Kijk op KnowledgeBase het webinar terug of download de presentatie. 

Dinsdag 30 juni 10:00 uur    Decentraal IO-systeem  

Spreker: Niels van de Keer, Technical Support Engineer

Blokmodules, modulaire veldbussystemen of passieve IO-boxen? Hoe vind je het juiste decentrale I/O-systeem voor jouw toepassing als er zoveel keuze is?

Decentrale installatieconcepten in machineontwerp: 
•    Oplossingen van het besturingssysteem naar het veld
•    Voordelen van modulaire veldbussystemen

Kijk op KnowledgeBase het webinar terug of download de presentatie. 

 

Naast deze vier webinars die wij vanuit Nederland geven worden er ook webinars in het Engels en Duits gegeven vanuit het hoofdkantoor in Duitsland. In totaal betreft dit 13 thema's waaronder ook de 4 die wij in het Nederlands geven. Bekijk hier het programma met de webinars die binnenkort internationaal gegeven worden.

 

Het laatste nieuws

Klantcase Inther: Het moet blijven werken!

Net als op veel plekken zijn ook in de intralogistiek te weinig handjes beschikbaar voor steeds meer werk. Slim automatiseren is ook hier het credo. Bij Inther in Venray pakken ze…

Leer meer

Klantcase: Taks Handling Systems vindt betrouwbaarheid bij Murrelektronik

Als je logistiek levert voor klanten die actief zijn in de glastuinbouw, dan moeten jouw oplossingen betrouwbaar zijn. Gewassen kun je niet even laten stoppen met groeien omdat er…

Leer meer

Curry Supply watertanks gaan decentraal

Curry Supply ontwikkelt en produceert trucks voor diverse industriële toepassingen. Dit Amerikaanse familiebedrijf staat garant voor de hoogste kwaliteit. De trucks van het…

Leer meer

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...