Relais met maximale functionaliteit | Murrelektronik

Relais

Sterke lijn componenten voor alle toepassingen

Minimale ruimte - maximale functionaliteit

Relais van Murrelektronik zijn zeer smal en bieden maximale functionaliteit. Geïntegreerde led-aanduidingen laten altijd de actuele status van de schakeling zien. Uitgebreide labelopties brengen orde in de schakelkast. Als er vaak geschakeld moet worden is onze module met insteekbare relaisbouwstenen interessant: het versleten element kan eenvoudig worden verwisseld zonder aan de bedrading te komen.

Met MIRO SAFE+ biedt Murrelektronik veilige schakelinstallaties, die voor branche-overstijgende veiligheid zorgen. De juiste oplossing voor wie een hoge veiligheidstechnische standaard tot Performance Level e (PLe) volgens EN 13849-1 wil bereiken. Met MIRO SAFE+ kunnen allerlei veiligheidstoepassingen gerealiseerd worden, zoals noodstop, veiligheidsdeuren, lichtschermen, twee-handen-bedieningen, schakelmatten en veiligheidsschakelaars.

100% beproefde Murrelektronik-kwaliteit

  • Geïntegreerde led-aanduiding
  • Geïntegreerde labelopties
  • Geïntegreerde ontstoring voor het relais maken externe onderdelen overbodig
  • Meer dan 600 varianten voor optimale flexibiliteit
  • Vergulde contacten schakelen ook lage stromen heel betrouwbaar
  • Potentiaalverdeling met steekbruggen zorgen voor een snelle montage
Aansluittechniek
Wereldwijde toepassing
Verschillende opties

Veel verschillende aansluittechnieken zijn beschikbaar inclusief schroefklemmen, veerklemmen en de tijdsbesparende push-in springklemmen. Deze variatie maakt het mogelijk de beste oplossing voor de gevraagde toepassing te gebruiken.

Murrelektronik pictogram - wereldwijde toepassingen
Uitgebreide goedkeuringen

MB Redundancy modules hebben wereldwijde goedkeuringen. Dit is erg belangrijk voor bedrijven die internationaal ondernemen.

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Hallo
Nieuwsbrief
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...